??
CAD模型选择
K0165.1160X16
HELP_VARIABLE
公司
KIPP
描述
K0165 - 手轮盘,无手柄
明细表
K0165.1160X16
BESTKIPP
订货号
K0165.1160X16
FORM
样式
E
AUSF
规格
带定位孔
MATERIAL
颜色
钢制
GR
尺寸
4.0
D1
直径
160.0 mm
D2
16 H8 mm
D3
直径
33.0 mm
D4
直径
30.0 mm
D6
间距
128.0 mm
D8
直径
43.0 mm
H
孔深
0.0 mm
H2
间距
8.0 mm
L1
长度
41.3 mm
L2
宽度
30.1 mm
L3
宽度
57.0 mm
GEW
重量约
0.7135 kg
BS
描述
信息
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
39269099
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245070381
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
预览
3D
尺寸标注
2D
模型参数已修改,与当前预览不符.请点击“刷新预览”获取最新状态.

Embedded user actions